Opublikuj swoje produkty
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door without glass openings. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Opis
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Exterior doors)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyext_door_SDE4210_double_E
    • Rodzina produktuExterior doors
    • Grupa produktuHP SDE4210
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-03
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Norwegia
    Szwecja