Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Exterior Door Classic Ives Double

Odniesienie unikalne: ext_door_ives_os_double
Producent: SWEDOOR JELD-WEN
Rodzina produktu: Exterior doors
Grupa produktu: Classic
Data publikacji: 2015-06-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Latvia

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 15
Tytuł OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone