Opublikuj swoje produkty
Interior Door Craft 105 Single
Interior Door Craft 105 Single
Interior Door Craft 105 Single
Interior Door Craft 105 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Craft 105 Single

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_craft_105_single
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuCraft
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors