Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

High Performance 40mm Double - Interior

Odniesienie unikalne: int_door_hp_40_double
Producent: SWEDOOR JELD-WEN
Rodzina produktu: Interior doors
Grupa produktu: HP Std Unclassified/Classified
Data publikacji: 2016-05-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
This is a high performance (HP) interior double door range, built for professional demands. A wood-based construction equipped with strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified but also classified including fire and sound resistance or combinations of these (Ei30, R'w30dB, Ei30 R'w30dB).


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®