Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Odniesienie unikalne: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Producent: SWEDOOR JELD-WEN
Rodzina produktu: Interior doors
Grupa produktu: HP Security
Data publikacji: 2015-06-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone