Opublikuj swoje produkty
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_SD4210_GS1L_double_E
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuHP SD4210
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-09-30
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStainless-Steel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors