Opublikuj swoje produkty
Interior Door Sound 201DB Single
Interior Door Sound 201DB Single
Interior Door Sound 201DB Single
Interior Door Sound 201DB Single
    SWEDOOR

    Interior Door Sound 201DB Single

    Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_sound_201db_single
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuSound
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors