Opublikuj swoje produkty
Interior Door Stable 401 Double equal
Interior Door Stable 401 Double equal
Interior Door Stable 401 Double equal
Interior Door Stable 401 Double equal
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 401 Double equal

    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_stable_401_double_egual
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuStable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors