Opublikuj swoje produkty
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
    SWEDOOR

    Interior Door Unique 501B Single Blackboard

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_unique_501b_single
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuUnique
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors