Opublikuj swoje produkty
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinterior_door_superior_tid_7421_double_unequal
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuSuperior Tid
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors