Opublikuj swoje produkty
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjw_ext_door_balcony_po1894_w20_double
    • Rodzina produktuExterior doors
    • Grupa produktuBalcony
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wŁotwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors