Opublikuj swoje produkty
Exterior Door Function F2090 W86 Double
SWEDOOR

Exterior Door Function F2090 W86 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjw_ext_door_function_f2090_w86_double
  • Rodzina produktuExterior doors
  • Grupa produktuFunction
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors