Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Sliding Integrated 3830 + Unique HP GW02L

Odniesienie unikalne: swedoor_interior_door_hp_unique_gw02l_sliding_3830_single
Producent: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Rodzina produktu: Interior doors
Grupa produktu: HP Sliding
Data publikacji: 2020-11-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Drzwi - Drzwi przesuwne
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Opis: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Opis: Sliding door and partition sets
NBS Reference Kod: 59-23-77
NBS Reference Opis: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 15 25
Tytuł OmniClass: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®