Opublikuj swoje produkty
Premium EASYMATIC Z3/K
Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium Easymatic movable wall, parking position Z3/K – Perfect in form and function. The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 57 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPremium_Easymatic_Z3K
    • Rodzina produktuDividing
    • Grupa produktuMovable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 17 13
    • OmniClass TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Europa