Opublikuj swoje produkty
Premium GLASS Z4/K
Premium GLASS Z4/K

    Premium GLASS Z4/K

    Premium Glas movable wall, parking position Z4/K – Mobility, transparence and discretion If you don’t need it, our Premium Glass movable wall, withdraws discreetly. But as part of the overall design, it underlines the elegance of your rooms, which even those outside can see, if you give them a look in. Looking out becomes a bore. Keep the undivided attention of your guests, at the touch of a button, and our Premium Glass will leave the world outside – simply outside.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPremium_Glass_Z4K
    • Rodzina produktuDividing
    • Grupa produktuMovable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 17 13
    • OmniClass TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Europa