Opublikuj swoje produkty
Płyty BACKSPLASH SWISS KRONO
SWISS KRONO

Płyty BACKSPLASH SWISS KRONO

Płyta BACKSPLASH SWISS KRONO - czyli panel wnękowy – to produkt wykonany na bazie płyty wiórowej o gr. 10 mm, obustronnie pokrytej laminatem HPL (w dwóch różnych dekorach). Kolorystyka jest zgodna z dekorami blatów kuchennych. BACKSPLASH charakteryzuje się doskonałą jakością, odpornością na wiele czynników oraz prostym montażem i łatwością konserwacji. Płyty BACKSPLASH stosowane są jako elementy ścienne w kuchniach, najczęściej jako alternatywa dla płytek, szkła lub kamienia, na ścianę między blatem kuchennym a szafkami górnymi.

Opis
  • Dzięki zastosowaniu laminatów HPL płyty BACKSPLASH mają doskonałe właściwości:

    • odporność na podwyższoną temperaturę,
    • odporność na ścieranie,
    • odporność na zarysowanie,
    • odporność na działanie światła,
    • odporność na uderzenia,
    • odporność na zaplamienie,
    • powierzchnia ma właściwości antybakteryjne,
    • łatwe w utrzymaniu w czystości.



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybacksplash-boards-from-swiss-krono-polska
  • Rodzina produktuBACKSPLASH boards
  • Grupa produktuBACKSPLASH
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2026-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)640
  • Szerokość (mm)4100
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDeska wiórowa
  • Materiał dodatkowyHPL laminate
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets

Dostępny w krajach:

Europa
Polska