Opublikuj swoje produkty
Aurum Herringbone SWISS KRONO
SWISS KRONO

Aurum Herringbone SWISS KRONO

Klasyczna jodełka. Nowoczesna podłoga wodoodporna 72 godz.

Jodełka od lat kojarzy się z elegancją kamienic, apartamentów i reprezentacyjnych wnętrz.

AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h to kolekcja sześciu dekorów dębowych zaprojektowanych z myślą o wnętrzach, które mają być stylowe, trwałe i dopracowane w każdym detalu. Charakterystyczny rytm jodełki porządkuje przestrzeń, dodaje jej głębi i sprawia, że nawet prosta aranżacja zyskuje elegancki charakter.

Podłoga wykonana jest na bazie płyty HDF o niskim pęcznieniu, o grubości 8 mm, w klasie ścieralności AC5 i klasie użyteczności 23/33. To rozwiązanie do wnętrz, w których liczy się piękny wygląd, trwałość i wygoda codziennego użytkowania.

Opis
  • Wodoodporna na co dzień.

    AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h to wodoodporna podłoga laminowana (72 godziny) wykonana na bazie płyty HDF o niskim pęcznieniu.

    Dzięki temu lepiej odpowiada na potrzeby współczesnego domu — od salonu i jadalni po korytarz, kuchnię czy przestrzeń dzienną połączoną z aneksem.

    Stabilna konstrukcja

    Grubość 8 mm zapewnia dobrą stabilność użytkową i komfort podczas codziennego chodzenia. To praktyczne rozwiązanie do wnętrz, w których podłoga ma wyglądać elegancko, ale też wytrzymać tempo intensywnego życia.

    Do 8 x 8 m bez dodatkowych dylatacji

    Podłogę można montować bez dodatkowych dylatacji na powierzchniach do 8 x 8 m. Pozwala to uzyskać bardziej jednolity, harmonijny efekt wizualny — szczególnie w otwartych przestrzeniach dziennych.

    Bez szczeliny dylatacyjnej w progach i drzwiach

    AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h umożliwia montaż bez szczeliny dylatacyjnej w progach i przejściach drzwiowych. Dzięki temu podłoga może płynnie przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia, tworząc spójną całość.

    Na ogrzewanie podłogowe

    Kolekcja jest przystosowana do montażu na każdym rodzaju ogrzewania podłogowego. To dobry wybór do nowoczesnych domów i mieszkań, w których liczy się nie tylko wygląd, ale także komfort cieplny.

    Zobacz, jak układa się AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h

    Jodełka wygląda efektownie, a jej montaż może być prostszy, niż się wydaje. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z aktualną instrukcją montażu SWISS KRONO.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfloor-panels
  • Rodzina produktuPodłogi laminowane SWISS KRONO
  • Grupa produktuLaminate Flooring SWISS KRONO
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2026-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Laminaty
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Europa
Polska