Opublikuj swoje produkty
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Zarchiwizowane

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySinkDysonHandDryer
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuC/W Dyson
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1356
    • Szerokość (mm)593
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts