Opublikuj swoje produkty
Basin Mounted Sink Sensor Tap
Basin Mounted Sink Sensor Tap
Basin Mounted Sink Sensor Tap
    Syspal Ltd
    Zarchiwizowane

    Basin Mounted Sink Sensor Tap

    All stainless steel hand washing trough sinks with our new touch-free sensor tap providing a hygienic hand washing sink solution - Available in one to six stations.Hygienic grade 304 stainless steel construction Call us for a price for a grade 316 stainless steel sink for outdoor installation Touch-free sensor operation 12-15 second turn off water saving feature 5 litres per minute Mixer valve and pedestal models also available Features: Battery operated No mains required Battery capable of up to 350,000 cycles Water saving Plumbing Requirements: Outlet 1½ " (M) BSP Knee valve inlet ؽ" (M) Minimum water pressure: Sensor - 1 bar Dimensions: (Length x Width x Height unless stated) One-station - L575 x W420 x H537mm Two-station - L1075 x W420 x H537mm Three-station - L1575 x W420 x H537mm Four-station - L2075 x W420 x H537mm Five-station - L2575 x W420 x H537mm Six-station - L3075 x W420 x H537mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySinkSensorTap
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuC/W Sensor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)573
    • Szerokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts