Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
Dostępne w Stany Zjednoczone
T&S Brass & Bronze Works
Obserwuj
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 recenzje)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
Pobierz
Opis
Opis
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
ts-brass-111
Rodzina produktu
Mixing Faucets
Grupa produktu
Open Hose Reel Assembly
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2011-12-01
Numer edycji
1
Wysokość (cale)
27.06
Szerokość (cale)
12
Głębokość (cale)
16
Linki
Linki
Url produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
Instrukcja montażu
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Chiny
Waga netto (lbs)
143
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Pobierz