Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Krany i baterie
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Dostępne w Stany Zjednoczone
T&S Brass & Bronze Works
Obserwuj
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Pobierz
Opis
Opis
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
ts-brass-B-0672-POL
Rodzina produktu
Mixing Faucets
Grupa produktu
Manual Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-04-14
Numer edycji
1
Wysokość (cale)
3.69
Szerokość (cale)
12.62
Głębokość (cale)
4.62
Linki
Linki
Url produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Certyfikacja produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Chrom
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Waga netto (lbs)
5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Krany i baterie
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Pobierz