Opublikuj swoje produkty
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly

B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly

Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Faucet - 0.50 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2282-01-F05
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)2.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie