Opublikuj swoje produkty
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Opis
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BP-0723-4DP
  • Rodzina produktuManual Faucets
  • Grupa produktuSelf-Closing Metering Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)4.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie