Opublikuj swoje produkty
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST, EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Opis
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 14” swing nozzle w/ 2.2 VR aerator, Series 6 (B-0199-06)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0133-14CRQJST
  • Rodzina produktuPre-Rinse Units
  • Grupa produktuPre-Rinse Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)15.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie