Opublikuj swoje produkty
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

B-0970-01, Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Opis
  • In-line 3/8" continuous pressure vacuum breaker w/ polished chrome plated brass body, Coupling nut w/ 3/4-14 UN female inlet, Adapter with 3/4-14 UN male outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0970-01
  • Rodzina produktuParts & Accessories
  • Grupa produktuVacuum Breakers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)0.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe