Opublikuj swoje produkty
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2466
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)33.75
  • Szerokość (cale)16
  • Głębokość (cale)13.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)14.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie