Opublikuj swoje produkty
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.50 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-2866-05-LF15
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.69
    • Szerokość (cale)16
    • Głębokość (cale)5.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)6.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie