Opublikuj swoje produkty
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
Opis
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-3950-01
  • Rodzina produktuOther Plumbing
  • Grupa produktuWaste Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)19.5
  • Szerokość (cale)4.44
  • Głębokość (cale)27.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)7.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory