Opublikuj swoje produkty
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-7122-C02
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuWashdown Solutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15.38
    • Szerokość (cale)6.44
    • Głębokość (cale)16.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText