Opublikuj swoje produkty
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
    T. Clear

    ThermaDRY Insulating Drainage Panels

    ThermaDRY Insulating Drainage Panels are manufactured with a series of closely spaced vertical and horizontal channels that help direct ground water flow to the French Drain.  Adhered to the channeled surface is a spunbonded geotextile filtration fabric preventing soil from entering and clogging the channels.  ThermaDRY provides R-10 insulation value with the new low GWP foam from Dupont.

    Opis
    • Primary Benefits:

      • Protect against freeze-thaw cycling of foundation
      • Protect foundation, waterproofing during backfill
      • Provide high drainage rates
      • Provide predictable long-term insulation value
      • Limit compressive creep deformation to less than 5% over 20 years
      • Protect foundation against soil-water hydrostatic pressures
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnythermadry-insulating-drainage-panels
    • Rodzina produktuDrainage Panel
    • Grupa produktuInsulated Drainage Panel
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2
    • Szerokość (cale)96
    • Głębokość (cale)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
    • Materiał dodatkowyIzolacja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Insulation