Opublikuj swoje produkty
AC 5.250L-2
AC 5.250L-2

    AC 5.250L-2

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyac5_250L-2
    • Rodzina produktuCrane
    • Grupa produktuAll Terrain Crane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3990
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)15590
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)60000
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dźwig