Opublikuj swoje produkty
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyatf-140-5_1
    • Rodzina produktuCrane
    • Grupa produktuAll Terrain Crane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3992
    • Szerokość (mm)2750
    • Głębokość (mm)14899
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)60000
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dźwig