Opublikuj swoje produkty
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4

    GR-800XL-4 / GR-700EX-4

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)

    Next-Generation RTs

    In the making of products at Tadano, our number one priority is safety.
    These fully equipped cranes feature comfortable cab newly designed with an emphasis on stable operability for the operator.
    Using Tadano's vaunted state-of-the-art control technology, we have safely enhanced functionality while also optimizing operational
    efficiency and minimizing environmental impact.
    Backed by trust earned over many years, Tadano's high levels of safety, quality, and efficiency adapt to the changing needs of your business.
    Our next generation of cranes carries on this tradition.
    Experience new rough terrain cranes which are the pride of Tadano!

    Opis
    • Crane capacity: 80 US ton (72.6 metric ton)
      Max. lifting height: 154.5 ft (47.1 m) [Boom]
                                        211.3 ft (64.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 145.0 ft (44.2 m) [Boom]
                                            160.0 ft (48.8 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.4 ft ~ 154.2 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 9,600 lbs (4,350 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygr-800xl-4
    • Rodzina produktuCrane
    • Grupa produktuRough Terrain Crane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3820
    • Szerokość (mm)3315
    • Głębokość (mm)14375
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    • Waga netto (kg)45270
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dźwig