Opublikuj swoje produkty
SKYFLOOR BL - przeszklenie szybowe
Taghell

SKYFLOOR BL - przeszklenie szybowe

SKYFLOOR BL – ŁĄCZY OSŁONĘ ŚWIETLIKA I SZKLANĄ PODŁOGĘ | szklany świetlik, po którym można chodzić

Piwnice są zazwyczaj ciemne. Z tego powodu montuje się okna, które zapewniają dostęp światła dziennego przez świetliki, jednocześnie chroniąc przed naporem ziemi. SKYFLOOR BL zapewnia również maksymalną ilość światła do piwnic. Jednocześnie przestrzeń pozostaje dostępna, nie ograniczając przestrzeni ogrodowej i komunikacyjnej. Wydajność wpadającego światła i wygląd konwencjonalnych świetlików są często niezadowalające ze względu na bardzo solidną stalową kratę. SKYFLOOR BL stanowi w tym przypadku optymalne rozwiązanie, składające się ze szklanej podłogi i pokrywy szybu. Istniejącą kratę zastępuje szklana osłona, po której można chodzić, oprawiona w szczotkowaną stal nierdzewną. Pozwala to na bezproblemowe doprowadzenie padającego światła dziennego do piwnicy z maksymalną wydajnością świetlną. Szyb i sąsiadujące z nim pomieszczenie piwniczne pozostają wentylowane dzięki szynie wentylacyjnej biegnącej wzdłuż ściany budynku.

Opis
    • Nośne lub przeznaczone do ciągłego chodzenia
    • Wentylowane dla cyrkulacji powietrza
    • Różnorodne połączenia ścienne
    • Szybki i łatwy montaż
    • Brak progów
    • Niestandardowe kształty, kolory i rozmiary
    • Możliwość integracji z istniejącymi i nowymi budynkami
    • Trwały system
    • Niskie wymagania konserwacyjne
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyskyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-17
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki

Dostępny w krajach:

Europa