Opublikuj swoje produkty
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

    Opis
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       METAL COLOR:oxideblack|oxidebrown|smokeybrown|scratchgray

      JAPANESE COLOR:bantiku kouun|mokkan gingousi|ginsudare|mokkan-hosogousi|wassisirasu|wasifuzikon

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyever-art-board-chic-japanese-color
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1820
    • Szerokość (mm)910
    • Głębokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe