Opublikuj swoje produkty
EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

Opis
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

     PLANT COLOR:forestgreen|forestwhite|bananaleaf|damaskwhite

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyever-art-board-chic-plant-color
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1820
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)3
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe