Opublikuj swoje produkty
EVER ART BOARD METAL COLOR
EVER ART BOARD METAL COLOR

    EVER ART BOARD METAL COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    Opis
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      METAL COLOR:mattewhite|mattelightgray|mattedarkgray|matteblack|darkvibrato|shinestainless|rustydark|rustycopper|glittersilver|oxicopper|rustbrown|rustgreen

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyever-art-board-metsl-color
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1820
    • Szerokość (mm)910
    • Głębokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe