Opublikuj swoje produkty
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Opis
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyever-art-board-nurikabe-color
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1820
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)3
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe