Opublikuj swoje produkty
EVER ART BOARD STONE COLOR
EVER ART BOARD STONE COLOR
EVER ART BOARD STONE COLOR

    EVER ART BOARD STONE COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    Opis
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      STONE COLOR:randomstone-brown|randomstone-white|randomstone-black|tiletranertine|limestone|nutswhite|cafemocha|antiquebrown|oldblack|ooyaisi|rc|rcsugiita|whitemikage|redmikage|whitemarble|sepiamarble|travertine|slate|earthblue

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyever-art-board-stone-color
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1820
    • Szerokość (mm)910
    • Głębokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe