Opublikuj swoje produkty
Talpet Washing Machine CW8
Talpet

Talpet Washing Machine CW8

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycw8
  • Rodzina produktuWashing
  • Grupa produktuOn-High-Models
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1046
  • Szerokość (mm)683
  • Głębokość (mm)711
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)120
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56