Opublikuj swoje produkty
Talpet Mangle KM80/800
Talpet

Talpet Mangle KM80/800

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykm80-800
  • Rodzina produktuMangle
  • Grupa produktuCold Mangle
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)855
  • Głębokość (mm)1050
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)110
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56