Opublikuj swoje produkty
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Designed to create a uniform, aesthetically consistent vertical reveal at transitions between panel and lap siding.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISHES: Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized is stocked and custom anodized is available (minimums apply).

NOTE: Do not install XtremeTrim® Transition Vertical Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Opis
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-003
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuReveal, Vertical, Transition
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone