Opublikuj swoje produkty
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Creates a minimalist shadow line with simple reveal space that allows installation vertically, horizontally or diagonally. Can be used in conjunction with 5/8” drywall, panel installation and wrapped surface finishes such as fabric or vinyl wall coverings. Ridged faces for tape & float and pre-punched holes for easy install (hole placement may vary).

Available in 10’ length. 6063 T5 aluminum with standard clear anodized or primed finish. Anodized color and powder coating finishes available with custom color matching.

Opis
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-011
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuReveal, Vertical
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone