Opublikuj swoje produkty
Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH
Tamlyn

Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH

The Horizontal Reveal is a profile that compliments the XtremeTrim® Vertical Reveal. Patented retention leg on back prevents flexing with expansion.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Horizontal Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Opis
  • ITEM ID:

    RH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32” 
    • C: 2”

    RH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-015
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuReveal, Horizontal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone