Opublikuj swoje produkty
Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. True size designed as an independent profiles.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-020
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuZ‑Profile, Horizontal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone