Opublikuj swoje produkty
Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR
Tamlyn

Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Opis
  • ITEM ID:

    XICR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-035
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuInside Corner, Reveal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone