Opublikuj swoje produkty
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Opis
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-036
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuInside Corner, Low Profile, Plank
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone