Opublikuj swoje produkty
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Opis
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-037
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuInside Corner, Transition, Low Profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone