Opublikuj swoje produkty
L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL
Tamlyn

L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL

Simple angle trim that can be adaptively used for multiple applications such as transition from panel to siding. Can also be used for facade/soffit transition and as an abutted stop alongside windows and doors.

MATERIALS: 6063-T5 .045″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® L Trim on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Opis
  • ITEM ID:

    XL12

    • A: 1/2”
    • B: 1/2”

    XL34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    XL1

    • A: 1”
    • B: 1”

    XL15 

    • A: 1-1/2” 
    • B: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-042
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuL‑Channel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone