Opublikuj swoje produkty
High Cabinet Oven/Micro H1950
Tantum

High Cabinet Oven/Micro H1950

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Opis
  • .

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHigh_cabinet_oven_micro_195
  • Rodzina produktuTantum
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1950
  • Głębokość (mm)600
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
  • OmniClass Number23-21 19 17 11
  • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia
Szwecja